T3Z 068-11YR
Código do item:131087877

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- atuação em dois sentidos / comprimento do cabo até 2 x 50 m
- Tipo reforçado
- baixa força de accionamento
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosT3Z 068-11YR
Número de artigo (Número de encomenda)131087877
EAN (European Article Number)8905236108389
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Material do invólucroFerro fundido cinzento, pintura de fábrica
Material da tampaFerro fundido cinzento, pintura de fábrica
Comprimento máximo do cabo,50m
Peso bruto5.055g
Propriedades globais - Características
Destravamento do anel puxador Sim
Número de contatos auxiliares1
Número de contatos de segurança1
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)100.000comutações
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca basculante com roldana N300
Mínima resistência mecânica50.000comutações
Abertura angular imprescindível32°
Força de acionamento, máximo50N
Orientação, forçar, força de acionamento30 N em direção de tração do cabo
Atuadores direçãoRotação à direita e à esquerda de 75° cada
Força de abertura obrigatória, mínimo 50N
Torque da abertura forçada0,2Nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -40 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152,5A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-136A
Elemento de comutaçãoContato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Material dos contatos, elétricoPrata
Orientação
Orientação (geral)A cada distância de 3 metros é requerido um suporte para o cabo, vide lista de acessórios
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/07/2026, 21:57