T4V7H 336-11Z-1637
Código do item:151101251

Descrição do produto
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Desenho de acordo EN 50041
- Invólucro em termoplástico
- Atuador regulável em passos de 10º
- Isolamento protegido
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Variedades de elementos de atuação
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5