T4V7H 336-11ZUE-2138
Código do item:153026433

Descrição do produto
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Formato estreito
- Desenho de acordo EN 50041
- Atuador regulável em passos de 10º
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Variedades de elementos de atuação
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°