T4VH 336-02Z-1058
Arquivo
Código do item:101086690

Descrição do produto
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- fornecido também com roldana de borracha grande
- Atuador regulável em passos de 10º
- Desenho de acordo EN 50041
- Invólucro em termoplástico
- adequado para elevadores
- Isolamento protegido
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Variedades de elementos de atuação
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°