T4VH 355-02-2496
Código do item:151183945

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
- Pontos de comutação conforme EN 50041