TA 064-12y-8028-3
Código do item:157000068

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (componente básico)
- 2 Entradas de condutor M 25 x 1.5
- 3 ou 4 contatos
- Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosTA 064-12y-8028-3
Número de artigo (Número de encomenda)157000068
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Forma do pino atuadorroldana
Material do invólucroFerro fundido cinzento, galvanizado
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto4.051g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca basculante com roldana
material do roletePlástico
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Ângulo de aproximação da esquerda30°
Ângulo de aproximação da direita30°
Extensão da abertura dos contatos2 x 4 mm
Velocidade de atuação, mínimo0,1mm/min
Velocidade de atuação, máximo3m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de condução com um ângulo de aproximação
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M25
Secção mínima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 4 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor212mm
Largura de sensor156mm
Altura do sensor149mm
Largura da roldana9mm
Diâmetro do rolete36mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico25A
Categoria de aplicação AC-15400VAC
Categoria de aplicação AC-1525A
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 2 contatos normalmente fechados (NF)
Orientação (elemento de comutação)pontes de contato separadas galvanicamente
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 1.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 21/07/2026, 05:08