Tampão SE-T40
Código do item:101167876

Descrição do produto
- para Perfil de borracha SE-P40
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal125309
Descrição do tipo de produtosTampão SE-T40
Número de artigo (Número de encomenda)101167876
EAN (European Article Number)4030661294056
Número eCl@ss, versão 12.027-27-34-91
Número eCl@ss, versão 11.027-27-34-91
Número eCl@ss, versão 9.027-27-34-91
Número ETIM, versão 7.0EC002887
Número ETIM, versão 6.0EC002887
Propriedades globais
Resistência contra deformação permanentebom
Resistência do material, Ácidosbom
Material do perfil de borrachaEPDM, 65 Shore A
Cor do elemento de contatoPreto
Peso bruto5g
Dados mecânicos - dimensões
Largura25mm
Altura aproximada40mm
Ambiente
Resistência à temperatura do material (a curto prazo)-50 ... +170 °C
Resistência à temperatura do material (a longo prazo)-30 ... +140 °C
Orientação - resistência a ação de produtos químicos
Resistência do material (combustível)baixa
Resistência do material (Solventes)baixa chegando a satisfatória
Resistência do material (Óleo)baixa
Resistência do material (Ozônio)excelente
Resistência do material (Elasticidade de retorno a 20 ºC)bom
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 18/07/2026, 14:20