TD 250-10/01Z
Código do item:101056248

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- Tipo reforçado
- 2 entradas de condutor M25
- Grau de proteção IP67
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosTD 250-10/01Z
Número de artigo (Número de encomenda)101056248
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Material do invólucroFerro fundido cinzento, galvanizado
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto4.360g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechado, direita1
Número de normalmente fechado, esquerda1
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)2.000.000comutações
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca basculante com roldana
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Energia de impacto, máximo7J
Extensão da abertura dos contatos2 x 2 mm
Velocidade de atuação, máximo3m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia2 x M25 x 1,5
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Conexão (mecânico)Conexão por parafuso
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor125mm
Largura de sensor146mm
Altura do sensor257mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -40 ... +200 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão400 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico16A
Medição da tensão de operação400VAC
Corrente operacional nominal4.000mA
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Orientação (elemento de comutação)com interrupção dupla
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Duração do impacto, máximo5ms
Frequência de comutação 3.000/h
Tempo de comutação, máximo35ms
Material dos contatos, elétricorevestimento de ouro e prata
Dados elétricos - Contactos
Tensão, categoria de aplicação AC-15400VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 16/07/2026, 00:24