TD 422-01Y-2512
Código do item:151203462


Descrição do produto
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Alavancas resistentes à ferrugem e aos ácidos
- As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
- Invólucro metálico
- Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
- Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
- 1 contato
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (componente básico)
- Na versão para altas temperaturas a roldana pode ser montada sobre o eixo em duas posições
- Grau de proteção IP65