TESFA/CC/180
Código do item:101182702

Descrição do produto
- 2 Entradas de condutor M 16 x 1.5
- com ângulo de comutação fixo
- Invólucro metálico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Para portas com batente a direita ou esquerda
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Simples montagem Adequado para montagem em sistemas de perfis covencionais (30 … 60 mm)
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosTESFA/CC/180
Número de artigo (Número de encomenda)101182702
EAN (European Article Number)4030661604657
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-09
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-09
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-09
Número ETIM, versão 7.0EC002591
Número ETIM, versão 6.0EC002591
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoDobradiça adicional
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Material do invólucrometálico, zinco fundido sob pressão
Cor dos invólucrosPreto
Peso bruto840g
Propriedades globais - Características
Montagem interiorSim
Dobradiça adicionalSim
Ajuda de alinhamento Sim
Número de contatos auxiliares2
Número de contatos de segurança2
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)2.000.000comutações
B10D contato normalmente aberto (NA)1.000.000comutações
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Abertura angular imprescindível10°
Ângulo de abertura180°
Dados mecânicos - dimensões
Type of electrical connection2 x ligação por parafuso M16 x 1.5
Conexão, conectorConexão da polia de mola
Secção mínima dos cabos de conexão, 0.5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 1 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor21,5mm
Largura de sensor141mm
Altura do sensor115mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +65 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima2,5kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico2,5A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Elemento de comutaçãoContato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 1.200/h
Material dos contatos, elétricoLiga de prata-níquel 10
Orientação
Orientação (geral)Até alcançar o limite da sua durabilidade mecânica o ângulo pode chegar a um desgaste normal alterando-o em até 8º.Diagrama dos circuitos de comutação com o dispositivo de segurança fechadoO ângulo de abertura positiva é 10°.O ângulo de acionamento vem regulado de fábrica em 3º.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 22/11/2026, 02:29