TESF/S/ST24.2/180
Código do item:101182739

Descrição do produto
- 1 Entradas de condutor M 16 x 1.5
- com ângulo de comutação fixo
- 1 plug M12, 8 pólos
- Invólucro metálico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Para portas com batente a direita ou esquerda
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Simples montagem Adequado para montagem em sistemas de perfis covencionais (30 … 60 mm)
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosTESF/S/ST24.2/180
Número de artigo (Número de encomenda)101182739
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-09
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-09
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-09
Número ETIM, versão 7.0EC002591
Número ETIM, versão 6.0EC002591
Homologações - Instruções
CertificadosCCC
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Material do invólucrometálico, zinco fundido sob pressão
Cor dos invólucrosPreto
Peso bruto616g
Propriedades globais - Características
Montagem interiorSim
Número de contatos auxiliares2
Número de contatos de segurança2
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)2.000.000comutações
B10D contato normalmente aberto (NA)1.000.000comutações
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Abertura angular imprescindível10°
Ângulo de abertura180°
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConexão plug-in, acima
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor21,5mm
Largura de sensor141mm
Altura do sensor115mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +65 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico2,5A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Elemento de comutaçãoContato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 1.200/h
Material dos contatos, elétricoLiga de prata-níquel 10
Orientação
Orientação (geral)Atenção! As versões com conector podem apenas ser utilizadas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 12/09/2026, 10:06