TESK-LA-02ST2
Código do item:103007960
Arquivo

Descrição do produto
- conector M12 acima
- com ângulo de comutação fixo
- pré-ajustado para montagem frontal
- Metade longa da dobradiça
- Invólucro metálico
- baixo custo de instalação / pequeno esforço de instalação
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosTESK-LA-02ST2
Número de artigo (Número de encomenda)103007960
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-09
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-09
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-09
Número ETIM, versão 7.0EC002591
Número ETIM, versão 6.0EC002591
Propriedades globais
Material do invólucrometálico, zinco fundido sob pressão
Material da tampaTermoplástico, auto-extinção de fogo
Cor dos invólucrosPrata
Propriedades globais - Características
Montagem exteriorSim
Ajuda de alinhamento Sim
Classificação
Normas, regulamentosBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)2.000.000comutações
B10D contato normalmente aberto (NA)1.000.000comutações
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Versão dos parafusos de fixação6x M6
Binário de aperto dos parafusos de fixação4,3Nm
Maximum mechanical load5.000N
Dados mecânicos - dimensões
Posição ligação do conectorTop
Conexão, conectorConector M12
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor20mm
Largura de sensor98mm
Altura do sensor116mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +65 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 150 Hz, amplitude 0.35 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão60 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico2,5A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Adequado para baixas tensões≥ 3 VDC / ≥ 1 mA
Elemento de comutação2 contatos normalmente fechados (NF)
Orientação (elemento de comutação)Comutador com dupla interrupção Zb ou 2 NF com ponte de contatos com isolamento galvânico
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 1.200/h
Material dos contatos, elétricoAg-Ni 10 e 0.2 µm banhado a ouro
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 30/10/2026, 05:39