TES/S
Código do item:101027080

Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal193773
Descrição do tipo de produtosTES/S
Número de artigo (Número de encomenda)101027080
EAN (European Article Number)4250116201679
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-09
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-09
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-09
Número ETIM, versão 7.0EC002591
Número ETIM, versão 6.0EC002591
Propriedades globais
Material da dobradiçaAlumínio
Peso bruto155g
Dados mecânicos - dimensões
Largura71mm
Altura92mm
comprimento x largura x alturaAdequado para montagem em sistemas de perfil 40 mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 08/11/2026, 12:13