TESZR1110/S
Código do item:101172009

Descrição do produto
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- montagem simples, especialmente em perfis de 40 mm
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal193723
Descrição do tipo de produtosTESZR1110/S
Número de artigo (Número de encomenda)101172009
EAN (European Article Number)4030661605401
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-09
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-09
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-09
Número ETIM, versão 7.0EC002591
Número ETIM, versão 6.0EC002591
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Material da dobradiçaAlumínio
Peso bruto280g
Propriedades globais - Características
dobradiça de montagem Sim
Número de contatos de segurança3
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)2.000.000comutações
B10D contato normalmente aberto (NA)1.000.000comutações
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Abertura angular imprescindível14°
ângulo de comutação 4°
Força de abertura obrigatória, mínimo 1N
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0.5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 1 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
comprimento x largura x alturaAdequado para montagem em sistemas de perfil 40 mm
Comprimento do sensor36mm
Largura de sensor111,5mm
Altura do sensor92mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +65 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima2,5kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico2,5A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 120/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Orientação
Orientação (geral)A dobradiça adicional incluindo o material de fixação pode ser encontrado, também como peça avulsa, pelo código de encomenda TES/SO ângulo de abertura vem regulado de fábrica em 4º.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 13/08/2026, 07:23