TESZ/S/35
Código do item:101030522

Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosTESZ/S/35
Número de artigo (Número de encomenda)101030522
EAN (European Article Number)4030661607139
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-09
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-09
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-09
Número ETIM, versão 7.0EC002591
Número ETIM, versão 6.0EC002591
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Material da dobradiçaAlumínio
Peso bruto154g
Dados mecânicos - dimensões
Largura71mm
Altura92mm
comprimento x largura x alturaAdequado para montagem em sistemas de perfil 35 mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 10/10/2026, 10:38