TFH 232-22UEDR
Código do item:101192630
Arquivo

Descrição do produto
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Cobertura protetiva com abertura ampla
- baixa altura de accionamento do pedal
- alta estabilidade
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosTFH 232-22UEDR
Número de artigo (Número de encomenda)101192630
EAN (European Article Number)4030661403533
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-18
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-18
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-18
Número ETIM, versão 7.0EC001258
Número ETIM, versão 6.0EC001258
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentorevestimento eletrostático
Material da tampaAlumínio
Material do pedalPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
com cobertura de proteçãoAlumínio
Cor do produtoAluminio branco
Peso bruto2.180g
Propriedades globais - Características
Adequado para EMERGÊNCIA-DESLIGAR Sim
Possível sondar Sim
Retenção Sim
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente abertos2
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)100.000comutações
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Largura170mm
Altura189mm
Profundidade274mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +85 °C
Mínima umidade relativa30%
Máxima umidade relativa95%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 150 Hz, amplitude 0.35 mm / 5 g
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Elemento de comutaçãoContato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 3.600/h
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 12/10/2026, 02:49