TJ 461-03Y
Código do item:101059160

Descrição do produto
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Invólucro metálico
- 118 mm x 155 mm x 64 mm (componente básico)
- Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosTJ 461-03Y
Número de artigo (Número de encomenda)101059160
EAN (European Article Number)4030661034997
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
CertificadosDNV
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Material do invólucroFerro fundido cinzento, galvanizado
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto2.200g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados3
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca com roldana
material do roletePlástico
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Ângulo de aproximação da esquerda45°
Ângulo de aproximação da direita30°
Extensão da abertura dos contatosmáx. 2 x 6 mm
Velocidade de atuação, mínimo1mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de condução com um ângulo de aproximação
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia2 x M20 x 1,5
Secção mínima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Secção máxima do cabo13AWG
Conexão (mecânico)Conexão por parafuso
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor64mm
Largura de sensor118mm
Altura do sensor235mm
Largura da roldana9mm
Diâmetro do rolete36mm
Diâmetro da rosca ISOM4
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão400 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico16A
Medição da tensão de operação400VAC
Corrente operacional nominal4.000mA
Categoria de aplicação AC-15400VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Elemento de comutação3 contatos normalmente fechados (NF)
Orientação (elemento de comutação)com interrupção dupla
Princípio de comutaçãoSlow action, double break
Frequência de comutação 3.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Orientação
Orientação (geral)Recomenda-se que a atuação pela direita seja evitada, uma vez que este procedimento reduz significativamente a durabilidade do fim de curso de posicionamento.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 01/08/2026, 07:24