TK 236-02Z-M16-U90-1297
Código do item:151151181

Descrição do produto
- 1 Entradas de condutor M 16 x 1.5
- Compartimento com furos ranhurados transversais
- Invólucro em termoplástico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Variedades de elementos de atuação
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento protegido
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°