TK4 236-02Z
Código do item:161092332

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Variedades de elementos de atuação
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento protegido
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Número do artigo de substituição101092332
Código ACE Schmersal119621608
Descrição do tipo de produtosTK4 236-02Z
Número de artigo (Número de encomenda)161092332
EAN (European Article Number)4030661069128
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Material do invólucroPlástico, reforçado com fibra de vidro
Peso bruto60g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Número de contatos de segurança2
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)20.000.000comutações
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca de roldana
Mínima resistência mecânica20.000.000comutações
Força de acionamento, mínimo6N
Força de abertura obrigatória, mínimo 16N
Velocidade de atuação, mínimo336mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°
Orientação (Duração do impacto)Duração do impacto: correspondente à velocidade de acionamento
Orientação (Tempos de comutação)Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia1 x M20 x 1,5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Conexão (mecânico)Terminais roscados
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor30mm
Largura de sensor32mm
Altura do sensor107mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Elemento de comutação2 contatos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 5.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 12/09/2026, 04:36