TK4 236-20Z
Código do item:101092331
Arquivo

Descrição do produto
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Invólucro em termoplástico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Variedades de elementos de atuação
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento protegido
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosTK4 236-20Z
Número de artigo (Número de encomenda)101092331
EAN (European Article Number)4030661069098
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Material do invólucroPlástico, reforçado com fibra de vidro
Peso bruto57g
Propriedades globais - Características
Número de contatos auxiliares2
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca de roldana
Mínima resistência mecânica20.000.000comutações
Força de acionamento, mínimo6N
Força de abertura obrigatória, mínimo 16N
Velocidade de atuação, mínimo336mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°
Orientação (Duração do impacto)Duração do impacto: correspondente à velocidade de acionamento
Orientação (Tempos de comutação)Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia1 x M20 x 1,5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Conexão (mecânico)Terminais roscados
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor30mm
Largura de sensor32mm
Altura do sensor107mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Elemento de comutação2 contatos normalmente abertos (NA)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 5.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Orientação
Orientação (geral)Chave com 2 contatos NO não são para tarefas de segurança
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 03/11/2026, 23:00