TKM/.L/92/9024VDC
Código do item:101029557

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- alta força de fechamento
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal136715
Descrição do tipo de produtosTKM/.L/92/9024VDC
Número de artigo (Número de encomenda)101029557
EAN (European Article Number)4030661607528
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoeletromecânico
Material do invólucroAlumínio
Peso bruto1.454g
Propriedades globais - Características
Princípio de travamento por corrente elétricaSim
Número de direções de atuação3
Número de contatos auxiliares2
Número de contatos de segurança2
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)2.000.000comutações
B10D contato normalmente aberto (NA)1.000.000comutações
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica2.000.000comutações
Força de engate segundo a EN ISO 141193.000N
Força de engate, máximo4.000N
Força de retenção20N
Força de abertura obrigatória, mínimo 20N
Velocidade de atuação, máximo0,3m/s
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorBornes com rosca
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,25 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Binário de aperto da conexão elétrica0,8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor50mm
Largura de sensor87mm
Altura do sensor192mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente +0 ... +50 °C
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão400 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima2,5kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Medição da tensão de comando24VAC/DC
Potência admissão elétrica, máximo10W
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Frequência de comutação 1.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Dados elétricos - Controle da bobina IN
Ciclo de carga do íman100%
Duração do impulso de teste, máximo5ms
Intervalo do impulso de teste, mínimo50ms
Dados elétricos - Contactos de segurança
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-158A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-135A
Dados elétricos - Contactos auxiliares
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-158A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-135A
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 05/11/2026, 17:47