TK/P/90
Código do item:101010219

Descrição do produto
- Adequado para portas articuladas à direita e à esquerda
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal136142
Descrição do tipo de produtosTK/P/90
Número de artigo (Número de encomenda)101010219
EAN (European Article Number)4030661612485
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Material do atuadorAço inoxidável
Peso bruto80g
Dados mecânicos
Atuadorretoversão dupla
Versão dos parafusos de fixação2x M5
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento79mm
Largura54mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 05/11/2026, 14:11