TK/PF/90
Código do item:101017931

Descrição do produto
- Adequado para portas articuladas à direita e à esquerda
- Atuadores com retorno por mola
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal136289
Descrição do tipo de produtosTK/PF/90
Número de artigo (Número de encomenda)101017931
EAN (European Article Number)4030661611334
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Material do atuadorAço inoxidável
Peso bruto189g
Dados mecânicos
Atuadorcom molaretoversão dupla
Versão dos parafusos de fixação2x M8
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento133mm
Largura68mm
Altura25mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 05/11/2026, 15:24