TK/PR/90
Código do item:101010217

Descrição do produto
- Para porta com fechamento à direita
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosTK/PR/90
Número de artigo (Número de encomenda)101010217
EAN (European Article Number)4030661612492
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Material do atuadorAço inoxidável
Peso bruto81g
Propriedades globais - Características
Com sistema de bloqueio sem falhas Sim
Dados mecânicos
Atuadorversão direitaversão dupla
Versão dos parafusos de fixação2x M5
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento79mm
Largura54mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 07/11/2026, 02:22