TK/PRF/90
Código do item:101010224

Descrição do produto
- Para porta com fechamento à direita
- Atuadores com retorno por mola
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosTK/PRF/90
Número de artigo (Número de encomenda)101010224
EAN (European Article Number)4030661521008
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Material do atuadorAço inoxidável
Peso bruto190g
Propriedades globais - Características
Com sistema de bloqueio sem falhas Sim
Dados mecânicos
Atuadorcom molaversão direitaversão dupla
Versão dos parafusos de fixação2x M8
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento133mm
Largura68mm
Altura25mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 07/11/2026, 03:08