Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
  • marketing@schmersal.com.br
Safety Invented in Germany

Produtos

  • Catálogo on line
  • Novidades
  • Indústrias e Mercados

Serviços

  • tec.nicum
  • Fale Conosco

Empresa

  • O grupo Schmersal
  • Imprensa

Informações legais

  • Ficha técnica
  • Política de Privacidade
  • Termos e Condições

© 2026 ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda

Nós respeitamos sua privacidade

Este site utiliza cookies. Mais informações sobre os cookies utilizados podem ser encontradas em nossa declaração de proteção de dados. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar selecionados', você concorda apenas com o uso dos cookies para as finalidades que você selecionou.

Sua escolha:

Aviso legalPolítica de privacidade
+55 15 3263-9800 Atendimento: 8:30 às 17:00
Comparar produtos
Brasil (PT)
Internacional
EN
Alemanha
DE
Áustria
DEEN
Bélgica
FRNL
Brasil
PTES
Canadá
ENFR
China
ZH
Dinamarca
DA
Espanha
ES
EUA
EN
Finlândia
FI
França
FR
Holanda
NL
Índia
EN
Itália
IT
Japão
JA
Noruega
NO
Polônia
PL
Portugal
PT
Reino Unido
EN
Suécia
SV
Suíça
DEFRITEN
Turquia
TR
Schmersal
  1. Torres Luminosas
  2. TLC-60
TLC-60

TLC-60

  • Invólucro em termoplástico
  • De 1 a 3 módulos
30 Produtos
TLC-60 C-AM 24VAC/DC

TLC-60 C-AM 24VAC/DC

Item nº 167002422

Torre luminosa

TLC-60 C-AM I-VM 24VAC/DC

TLC-60 C-AM I-VM 24VAC/DC

Item nº 167002423

Torre luminosa

TLC-60 C-AM I-VM-BZ 24VDC

TLC-60 C-AM I-VM-BZ 24VDC

Item nº 167002424

Torre luminosa

TLC-60 C-AM-BZ 24VDC

TLC-60 C-AM-BZ 24VDC

Item nº 167002425

Torre luminosa

TLC-60 C-AM/VM 24VAC/DC

TLC-60 C-AM/VM 24VAC/DC

Item nº 167002426

Torre luminosa

TLC-60 C-AM/VM-BZ 24VDC

TLC-60 C-AM/VM-BZ 24VDC

Item nº 167002427

Torre luminosa

TLC-60 C-VD 24VAC/DC

TLC-60 C-VD 24VAC/DC

Item nº 167002428

Torre luminosa

TLC-60 C-VD I-AM/VM 24VAC/DC

TLC-60 C-VD I-AM/VM 24VAC/DC

Item nº 167002429

Torre luminosa

TLC-60 C-VD I-AM/VM-BZ 24VDC

TLC-60 C-VD I-AM/VM-BZ 24VDC

Item nº 167002430

Torre luminosa

TLC-60 C-VD I-AM/VM-BZ 24VDC + BASE 110m

TLC-60 C-VD I-AM/VM-BZ 24VDC + BASE 110m

Item nº 167002431

Torre luminosa

TLC-60 C-VD I-VM 24VAC/DC

TLC-60 C-VD I-VM 24VAC/DC

Item nº 167002432

Torre luminosa

TLC-60 C-VD I-VM-BZ 24VDC

TLC-60 C-VD I-VM-BZ 24VDC

Item nº 167002433

Torre luminosa

TLC-60 C-VD I-VM-BZ 24VDC + BASE PL=110m

TLC-60 C-VD I-VM-BZ 24VDC + BASE PL=110m

Item nº 167002434

Torre luminosa

TLC-60 C-VD-BZ 24VDC

TLC-60 C-VD-BZ 24VDC

Item nº 167002435

Torre luminosa

TLC-60 C-VD/AM/VM 24VAC/DC

TLC-60 C-VD/AM/VM 24VAC/DC

Item nº 167002436

Torre luminosa

TLC-60 C-VD/AM/VM-BZ 24VDC

TLC-60 C-VD/AM/VM-BZ 24VDC

Item nº 167002437

Torre luminosa

TLC-60 C-VD/AM/VM-BZ 24VDC + BASE L=110m

TLC-60 C-VD/AM/VM-BZ 24VDC + BASE L=110m

Item nº 167002438

Torre luminosa

TLC-60 C-VD/VM 24VAC/DC

TLC-60 C-VD/VM 24VAC/DC

Item nº 167002439

Torre luminosa

TLC-60 C-VD/VM I-AM 24VAC/DC

TLC-60 C-VD/VM I-AM 24VAC/DC

Item nº 167002440

Torre luminosa

TLC-60 C-VD/VM I-AM BZ 24VDC

TLC-60 C-VD/VM I-AM BZ 24VDC

Item nº 167002441

Torre luminosa

TLC-60 C-VD/VM-BZ 24VDC

TLC-60 C-VD/VM-BZ 24VDC

Item nº 167002442

Torre luminosa

TLC-60 C-VD/VM-BZ 24VDC + BASE PL L=110m

TLC-60 C-VD/VM-BZ 24VDC + BASE PL L=110m

Item nº 167002443

Torre luminosa

TLC-60 C-VM 24VAC/DC

TLC-60 C-VM 24VAC/DC

Item nº 167002444

Torre luminosa

TLC-60 C-VM-BZ 24VDC

TLC-60 C-VM-BZ 24VDC

Item nº 167002445

Torre luminosa

30 resultados encontrados