/
/
We respect your privacy
This website uses cookies and similar technologies.
Your selection:
Required
Personalized content
Web analytics
External media
Accept all
Accept selected
Reject all
Cookies e Privacidade
+55 15 3263-9800
Atendimento: 8:30 às 17:00
Comparar produtos
Brasil (PT)
Bélgica
FR
NL
Brasil
PT
ES
China
ZH
Dinamarca
DA
Alemanha
DE
Finlândia
FI
França
FR
Reino Unido
EN
Índia
EN
Internacional
EN
Itália
IT
Japão
JA
Canadá
EN
FR
Holanda
NL
Noruega
NO
Áustria
DE
EN
Polônia
PL
Portugal
PT
Suécia
SV
Suíça
DE
FR
IT
Espanha
ES
Turquia
TR
EUA
EN
Brasil (PT)
Entrar
Carrinho
TLM-70 ELEMENTO BUZZER 24VAC/DC 85 dB | Schmersal - The DNA of Safety
More
TLM-70
TLM-70 ELEMENTO BUZZER 24VAC/DC 85 dB
TLM-70 ELEMENTO BUZZER 24VAC/DC 85 dB
Código do item:
167002452
Descrição do produto
Invólucro em termoplástico
Expansão modular com até 5 módulos
Faça login para ver os preços
Adicionar ao carrinho
Adicionar à lista de desejos
Comparar
Solicitar mais informações
Chave de código