TQ 201-01
Código do item:103040784

Descrição do produto
- Interruptor fim-de-curso de elevação
- Metal leve fundido sob pressãoInvólucro
- Tipo reforçado
- para montagem suspensa
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosTQ 201-01
Número de artigo (Número de encomenda)103040784
EAN (European Article Number)4030661555751
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Peso bruto773g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)2.000.000comutações
Orientação (B10D contacto normalmente aberto (NO))com 10 % Ie e carga óhmica de contato
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força de acionamento, mínimo36,8N
Força de acionamento, máximo44N
Orientação, forçar, força de acionamentoafter 7mm spring travel: min 44,7 N / max. 52,3 N
Velocidade de atuação:60mm/min
Maximum mechanical load5.000N
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo3m
Conexão, conectorCabo blindado
Número dos fios condutores4
Seção do cabo/fio1mm²
Diâmetro do cabo0,5mm
Dados mecânicos - dimensões
Largura60mm
Altura250mm
Profundidade32mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP54
Tipo de proteção do elemento de controleIP67
Temperatura ambiente -40 ... +80 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +80 °C
Máxima umidade relativa93%
Orientação (humidade relativa)não condensado
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 - 150 Hz (0.5 mm / 5 g)
Resistência a impactos30 g
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão40 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima2,5kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico1A
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}400A
Elemento de comutação1 contatos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 13/10/2026, 11:56