TQ 441-11Y
Código do item:101054917

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- Atuação unilateral / comprimento do cabo até 25 m
Código para encomenda
Código ACE Schmersal188296
Descrição do tipo de produtosTQ 441-11Y
Número de artigo (Número de encomenda)101054917
EAN (European Article Number)4030661002422
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-07
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-07
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-07
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCC
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão, pintura de fábrica
Material da tampaAço
Peso bruto1.133g
Propriedades globais - Características
BloqueioNão
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica30.000comutações
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, máximo0,6Nm
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia2 x M20 x 1,5
Secção máxima dos cabos de conexão, 4 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Binário de aperto da conexão elétrica1,7Nm
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro do furo22mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão400 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Medição da tensão de operação380VAC
Corrente operacional nominal4.000mA
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoComutação de ação lenta, contacto de rutura positiva
Frequência de comutação 3.600/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 17/09/2026, 13:34