TQ 700-11
Código do item:161192479

Descrição do produto
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Invólucro em termoplástico
- Actuação unilateral / comprimento do cabo até 10 m
- Indicação de posicionamento
- amplo espaço para conexões
- A prova de inversão
- Apenas uma única força para cabos com comprimentos até 10 m
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal167731
Descrição do tipo de produtosTQ 700-11
Número de artigo (Número de encomenda)161192479
EAN (European Article Number)4030661352688
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-07
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-07
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-07
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroPlástico, termoplástico
Material da tampaPlástico, termoplástico
Comprimento máximo do cabo,10m
Peso bruto209g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)100.000comutações
B10D contato normalmente aberto (NA)100.000comutações
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Largura40,5mm
Altura160mm
Profundidade42,2mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
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
Categoria de aplicação DC-134A
Elemento de comutaçãoContato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Material dos contatos, elétricoPrata
Orientação
Orientação (geral)A cada distância de 2 até 5 metros é necessário um suporte para o cabo, vide lista de acessóriosComo os olhais são deformados sob carga, eles devem ser puxados com força várias vezes após a montagem. Depois deve-se tensionar o cabo de novo com os parafusos ou tensores.Comprimento recomendado para o cabo usado em conjunto com chaves de emergência quando há interdependência com a temperatura ambiente.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 28/08/2026, 03:37