TQ 700-11 S
Código do item:161217092

Descrição do produto
- 1 entrada de condutor M20
- Invólucro em termoplástico
- Montagem vertical
- amplo espaço para conexões
- A prova de inversão
- Accionamento por tracção do cabo
- 2 Contactos
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal167827
Descrição do tipo de produtosTQ 700-11 S
Número de artigo (Número de encomenda)161217092
EAN (European Article Number)4030661410647
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-07
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-07
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-07
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroPlástico, termoplástico
Material da tampaPlástico, termoplástico
Peso bruto200g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força de acionamento, mínimo74,8N
Força de acionamento, máximo101,2N
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Largura40,5mm
Altura160mm
Profundidade42,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Elemento de comutaçãoContato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 15/08/2026, 23:46