TQ315AL-12A3
Código do item:103048801

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Desenho de acordo EN 50041
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosTQ315AL-12A3
Número de artigo (Número de encomenda)103048801
EAN (European Article Number)4030661621470
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-07
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-07
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-07
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Tipo de atuação segundo a DIN EN 50041B
Material do invólucrometálico, zinco fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Comprimento máximo do cabo,25m
Peso bruto462g
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Atuadores direçãoEsquerda
Força de abertura obrigatória, mínimo 50N
Binário de aperto dos parafusos de fixação2Nm
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro2,6Nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,34 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Binário de aperto da ligação elétrica, mínimo0,6Nm
Binário de aperto da conexão elétrica,
máximo0,8Nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento32,4mm
Largura40mm
Altura93,4mm
Largura do atuador91mm
Altura do atuador21,4mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP66IP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Classe de proteçãoI
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão300 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico5A
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}400A
Categoria de aplicação AC-15240VAC
Categoria de aplicação AC-153A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-133A
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 2 contatos normalmente fechados (NF)
Material dos contatos, elétricoPrata, banhada a ouro (AgNi 10 + Au 3 µm)
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 16/09/2026, 03:33