TR 235 ST-AS
Código do item:101213945
Arquivo

Descrição do produto
- AS-Interface conexão M12
- Invólucro metálico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- LED indica status e AS-Interface
- Conexão integrada AS-Interface
- Adequado para AS-i Power24
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosTR 235 ST-AS
Número de artigo (Número de encomenda)101213945
EAN (European Article Number)4030661404202
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosASi-SaWcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Tipo de atuação segundo a DIN EN 50047C
Material do invólucrometálico, zinco fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto195g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de contatos auxiliares0
Número de contatos de segurança2
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508
Performance Level, atéc
Categoria conforme EN ISO 138491
Valor PFH1,14 x 10⁻⁶/h
Orientação (valor PFH)até no máx. 100 000 ciclos de comutação/ano
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na1
Vida útil20Ano(s)
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note:Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.
Performance Level, atéd
Categoria conforme EN ISO 138493
Valor PFH1,01 x 10⁻⁷/h
Orientação (valor PFH)até no máx. 100 000 ciclos de comutação/ano
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na2
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPino de pressão com roldana
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força de acionamento, mínimo9N
Força de abertura obrigatória, mínimo 19N
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector incorporado M12, 5 polos, giratório
Material do conector (elétrico)Filme metálico
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor30mm
Largura de sensor30mm
Altura do sensor106mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -30 ... +60 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +85 °C
Mínima umidade relativa30%
Máxima umidade relativa95%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 150 Hz, amplitude 0.35 mm / 5 g
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Dados elétricos
Potência de consumo:50mA
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 5.000/h
Dados elétricos da interface AS
Medição da tensão de operação18 ... 31,6 VDC (proteção contra inversão de polaridade)
Dados elétricos, interface AS especificação
Versão AS-i V 3.0
Perfil AS-i S-0.B.F.F
Entrada AS-i, canal 1Bits de dados DI 0/DI 1 = transmissão dinâmica de código
Entrada AS-i, canal 2Bits de dados DI 2/DI 3 = transmissão dinâmica de código
Saídas AS-Interface, DO 0 ... DO 3Sem função
Bits de parâmetro AS-Interface, P0Canal 2 comutado
Bits de parâmetro AS-Interface, P1 ... P3Sem função
Módulo de entrada - Endereço AS-Interface0
Orientação (Módulo de entrada - Endereço AS-Interface)Pré-ajustado no endereço 0, alterável via interface AS Busmaster ou dispositivo programador manual
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) (1) LED amarelo: Canal 1 / AS-i SaW Bit 0.1(2) LED verde/vermelho (AS-i Duo LED): tensão de alimentação / falha de comunicação / endereço Slave = 0(3) LED amarelo: Canal 2 / AS-i SaW Bit 2.3
Descrição dos pinos
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
PIN 5Ligação à terra funcional
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 18/11/2026, 22:58