TR 236-02Z-RVA
Código do item:101151269
Arquivo

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Variedades de elementos de atuação
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento protegido
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Código ACE Schmersal193510
Descrição do tipo de produtosTR 236-02Z-RVA
Número de artigo (Número de encomenda)101151269
EAN (European Article Number)4030661160528
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Tipo de atuação segundo a DIN EN 50047C
Material do invólucroPlástico, reforçado com fibra de vidro
Peso bruto65g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)20.000.000comutações
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPino de pressão com roldana
material do roleteAço inoxidável (V2A)
Mínima resistência mecânica20.000.000comutações
Força de acionamento, mínimo9N
Força de abertura obrigatória, mínimo 19N
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia1 x M20 x 1,5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Conexão (mecânico)Screw terminals
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor30mm
Largura de sensor30mm
Altura do sensor84mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
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
Categoria de aplicação DC-131A
Elemento de comutação2 contatos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 5.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 12/08/2026, 23:49