TR 335-11Z-RMS
Código do item:151084582

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Desenho de acordo EN 50041
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosTR 335-11Z-RMS
Número de artigo (Número de encomenda)151084582
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Tipo de atuação segundo a DIN EN 50041C
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto190g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)20.000.000comutações
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPino de pressão com roldana
material do roleteLatão
Mínima resistência mecânica30.000.000comutações
Força de acionamento, mínimo17N
Velocidade de atuação, máximo0,5m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor38mm
Largura de sensor40,5mm
Altura do sensor116,6mm
Ambiente
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
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
Categoria de aplicação DC-134A
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 5.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 26/07/2026, 09:27