TR 335 ST-AS
Código do item:101213983
Arquivo

Descrição do produto
- AS-Interface conexão M12
- Invólucro metálico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- LED indica status e AS-Interface
- Conexão integrada AS-Interface
- Adequado para AS-i Power24
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosTR 335 ST-AS
Número de artigo (Número de encomenda)101213983
EAN (European Article Number)4030661404189
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosASi-SaWcULus
Propriedades globais
Instruções EN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Tipo de atuação segundo a DIN EN 50041C
Material do invólucrometálico, zinco fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto215g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de contatos de segurança2
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508
Performance Level, atéc
Categoria conforme EN ISO 138491
Valor PFH1,14 x 10⁻⁶/h
Orientação (valor PFH)até no máx. 100 000 ciclos de comutação/ano
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na1
Vida útil20Ano(s)
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note:Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.
Performance Level, atéd
Categoria conforme EN ISO 138493
Valor PFH1,01 x 10⁻⁷/h
Orientação (valor PFH)até no máx. 100 000 ciclos de comutação/ano
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na2
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPino de pressão com roldana
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Velocidade de atuação, máximo0,5m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector incorporado M12, 5 polos, giratório
Material do conector (elétrico)Filme metálico
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor38mm
Largura de sensor40,5mm
Altura do sensor136,6mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Temperatura para armazenar e transportar-30 ... +85 °C
Mínima umidade relativa30%
Máxima umidade relativa95%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 150 Hz, amplitude 0.35 mm / 5 g
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Dados elétricos
Potência de consumo:50mA
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 5.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Dados elétricos da interface AS
Medição da tensão de operação18 ... 31,6 VDC (proteção contra inversão de polaridade)
Dados elétricos, interface AS especificação
Versão AS-i V 3.0
Perfil AS-i S-0.B.F.F
Entrada AS-i, canal 1Bits de dados DI 0/DI 1 = transmissão dinâmica de código
Entrada AS-i, canal 2Bits de dados DI 2/DI 3 = transmissão dinâmica de código
Saídas AS-Interface, DO 0 ... DO 3Sem função
Bits de parâmetro AS-Interface, P0Canal 2 comutado
Bits de parâmetro AS-Interface, P1 ... P3Sem função
Módulo de entrada - Endereço AS-Interface0
Orientação (Módulo de entrada - Endereço AS-Interface)Pré-ajustado no endereço 0, alterável via interface AS Busmaster ou dispositivo programador manual
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) (1) LED amarelo: Canal 1 / AS-i SaW Bit 0.1(2) LED verde/vermelho (AS-i Duo LED): tensão de alimentação / falha de comunicação / endereço Slave = 0(3) LED amarelo: Canal 2 / AS-i SaW Bit 2.3
Descrição dos pinos
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
PIN 5Ligação à terra funcional
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 11/08/2026, 04:20