TR 461-22Y-RMS
Código do item:101058844
Arquivo

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- 118 mm x 155 mm x 64 mm (componente básico)
- Atuador reposicionável em 90º
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosTR 461-22Y-RMS
Número de artigo (Número de encomenda)101058844
EAN (European Article Number)4030661522791
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
CertificadosDNV
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Forma do pino atuadorroldana
Material do invólucroFerro fundido cinzento, galvanizado
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto2.126g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente abertos2
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPinos de pressão
material do roleteLatão
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Orientação (resistência mecânica)Durabilidade do contacto: 10 milhões de ciclos de comutação a 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Ângulo de aproximação da esquerda30°
Ângulo de aproximação da direita30°
Extensão da abertura dos contatosmáx. 2 x 6 mm
Velocidade de atuação, mínimo1mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de condução com um ângulo de aproximação
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia2 x M20 x 1,5
Secção mínima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Secção máxima do cabo13AWG
Conexão (mecânico)Conexão por parafuso
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor64mm
Largura de sensor118mm
Altura do sensor201mm
Diâmetro do rolete25mm
Diâmetro da rosca ISOM4
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão400 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico16A
Medição da tensão de operação400VAC
Corrente operacional nominal4.000mA
Categoria de aplicação AC-15400VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Elemento de comutação2 contato normalmente aberto (NA), 2 contatos normalmente fechados (NF)
Orientação (elemento de comutação)com interrupção dupla
Princípio de comutaçãoSlow action, double break
Frequência de comutação 3.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 16/09/2026, 00:13