TS 236-20ZH-ST
Código do item:103007628
Arquivo

Descrição do produto
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Invólucro em termoplástico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Variedades de elementos de atuação
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento protegido
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosTS 236-20ZH-ST
Número de artigo (Número de encomenda)103007628
EAN (European Article Number)4030661445847
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
Instruções BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Tipo de atuação segundo a DIN EN 50047B
Material do invólucroPlástico, reforçado com fibra de vidro
Peso bruto27g
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPinos de pressão
Mínima resistência mecânica20.000.000comutações
Força de acionamento, mínimo9N
Força de abertura obrigatória, mínimo 19N
Velocidade de atuação, mínimo60mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector incorporado M12, 4 polos, Codificação A
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor30mm
Largura de sensor30mm
Altura do sensor73,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
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
Categoria de aplicação DC-131A
Elemento de comutação2 contatos normalmente abertos (NA)
Princípio de comutaçãoComutação lenta com escalonamento
Frequência de comutação 5.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Orientação
Orientação (geral)Chave com 2 contatos NO não são para tarefas de segurança
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 01/09/2026, 05:22