TS 256-11ZUE
Código do item:151145284

Descrição do produto
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Variedades de elementos de atuação
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosTS 256-11ZUE
Número de artigo (Número de encomenda)151145284
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Tipo de atuação segundo a DIN EN 50047B
Material do invólucroPlástico, reforçado com fibra de vidro
Peso bruto70g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Número de contatos auxiliares1
Número de contatos de segurança1
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)20.000.000comutações
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPinos de pressão
Mínima resistência mecânica20.000.000comutações
Força de acionamento, mínimo9N
Força de abertura obrigatória, mínimo 19N
Velocidade de atuação, mínimo60mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Orientação (Duração do impacto)Duração do impacto: correspondente à velocidade de acionamento
Orientação (Tempos de comutação)Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor31mm
Largura de sensor58mm
Altura do sensor62,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
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
Categoria de aplicação DC-131A
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta com sobreposição de contatos
Frequência de comutação 5.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 01/08/2026, 18:00