TS 355-11ZUE
Código do item:101082433
Arquivo

Descrição do produto
- 3 Entradas de condutor lateral M 20 x 1.5
- Invólucro metálico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
- Pontos de comutação conforme EN 50041
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosTS 355-11ZUE
Número de artigo (Número de encomenda)101082433
EAN (European Article Number)4030661263748
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Tipo de atuação segundo a DIN EN 50041B
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto268g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Número de contatos auxiliares1
Número de contatos de segurança1
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)20.000.000comutações
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPinos de pressão
Mínima resistência mecânica30.000.000comutações
Força de acionamento, mínimo17N
Velocidade de atuação, mínimo60mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Orientação (Duração do impacto)Duração do impacto: correspondente à velocidade de acionamento
Orientação (Tempos de comutação)Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento
torque de atuação, mínimo0,3Nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - conector de encaixe lado B
Conectorconector fêmea
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor38mm
Largura de sensor66,7mm
Altura do sensor103,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-134A
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta com sobreposição de contatos
Frequência de comutação 5.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/10/2026, 16:52