TS 422-01Y
Código do item:101058334
Arquivo

Descrição do produto
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Invólucro metálico
- 1 contato
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (componente básico)
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Código ACE Schmersal11930092
Descrição do tipo de produtosTS 422-01Y
Número de artigo (Número de encomenda)101058334
EAN (European Article Number)4030661032108
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCCDNV
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Forma do pino atuadorEsfera
Material do invólucroFerro fundido cinzento, galvanizado
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto970g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPinos de pressão
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Orientação (resistência mecânica)Durabilidade do contacto: 10 milhões de ciclos de comutação a 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Ângulo de aproximação20°
Extensão da abertura dos contatosmáx. 2 x 6 mm
Velocidade de atuação, mínimo1mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de condução com um ângulo de aproximação
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia2 x M20 x 1,5
Secção mínima dos cabos de conexão, 1.5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2.5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Secção máxima do cabo13AWG
Conexão (mecânico)Conexão por parafuso
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor63mm
Largura de sensor106mm
Altura do sensor97mm
Diâmetro de ressalto6mm
Diâmetro da rosca ISOM4
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão400 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico16A
Medição da tensão de operação400VAC
Corrente operacional nominal4.000mA
Categoria de aplicação AC-15400VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Elemento de comutação1 contatos normalmente fechados (NF)
Orientação (elemento de comutação)com interrupção dupla
Princípio de comutaçãoSlow action, double break
Frequência de comutação 3.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Orientação
Orientação (geral)Atuação pelo lado deve ser evitada, uma vez que se reduz a vida mecânica do fim de curso.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 07/10/2026, 21:07