TV10H 016-30Y
Código do item:101060034
Arquivo

Descrição do produto
- 3 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Invólucro metálico
- 3 contatos
- 67 mm x 105 mm x 43 mm (componente básico)
- As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
- Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
- Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
- Haste redonda em resina epóxi
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosTV10H 016-30Y
Número de artigo (Número de encomenda)101060034
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
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentochromated
Material da hasteresina epóxi
Peso bruto470g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente abertos3
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca tipo haste
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Ângulo de aproximação da esquerda30°
Ângulo de aproximação da direita30°
Extensão da abertura dos contatosmáx. 2 x 2,5 mm
Velocidade de atuação, mínimo1mm/min
Velocidade de atuação, máximo3m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de condução com um ângulo de aproximação
torque de atuação0,4Nm
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia3 x M20 x 1,5
Secção mínima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Secção máxima do cabo13AWG
Conexão (mecânico)Conexão por parafuso
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor43mm
Largura de sensor67mm
Altura do sensor286mm
Diâmetro da haste6mm
Diâmetro da rosca ISOM3
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +90 °C
Classe de proteçãoI
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão400 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Medição da tensão de operação400VAC
Corrente operacional nominal4.000mA
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Categoria de aplicação AC-15400VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Elemento de comutação3 contatos normalmente abertos (NA)
Orientação (elemento de comutação)com interrupção dupla
Princípio de comutaçãoSlow action, double break
Frequência de comutação 500/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 13/09/2026, 02:04