TV10H 255-02Z
Arquivo
Código do item:101174957

Descrição do produto
- 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Invólucro metálico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 63 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Atuador regulável em passos de 10º