TV10S 335-03Z
Código do item:101179253
Arquivo

Descrição do produto
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Invólucro metálico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Eixo de acionamento, giratório 360º
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosTV10S 335-03Z
Número de artigo (Número de encomenda)101179253
EAN (European Article Number)4030661311715
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-09
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-09
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-09
Número ETIM, versão 7.0EC002591
Número ETIM, versão 6.0EC002591
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto253g
Propriedades globais - Características
Número de contatos de segurança3
Classificação
Normas, regulamentosBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)20.000.000comutações
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoOutros
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Abertura angular imprescindível7°
Furo para o eixo10mm
Torque da abertura forçada0,6Nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - conector de encaixe lado B
Conectorconector fêmea
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor65,3mm
Largura de sensor40,5mm
Altura do sensor107mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}400A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-134A
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 1.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Orientação
Orientação (geral)Cruzeta dupla para compensar o desalinhamento de um eixo só é encontrado com um furo de Ø 10 mm no eixo.Dispositivo de montagem: Parafuso cabeça chata para fixação, eixo pré-furado para ser pinadoRotacionando o cabeçote em incrementos de 90°, são possíveis 8 níveis de acionamento. Para isso é necessária uma chave de Torx T10. O cabeçote não pode ser removido quando o parafuso se soltar, desta forma a chave não pode ser manipulada.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 22/09/2026, 18:38