TV12H 236-11ZUE-RMS-U90-2769
Código do item:153032733


Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Variedades de elementos de atuação
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento protegido
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Atuador regulável em passos de 10º