TV14H 235-02Z
Código do item:101094053
Arquivo

Descrição do produto
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Invólucro metálico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Atuador regulável em passos de 10º
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosTV14H 235-02Z
Número de artigo (Número de encomenda)101094053
EAN (European Article Number)4030661067407
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
Instruções BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Material do invólucrometálico, zinco fundido sob pressão
Material da alavancaFilme metálico
Peso bruto205g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Número de contatos de segurança2
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)20.000.000comutações
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca basculante com roldana
material do roletePlástico
Mínima resistência mecânica20.000.000comutações
Velocidade de atuação, mínimo4.122mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°
Orientação (Duração do impacto)Duração do impacto: correspondente à velocidade de acionamento
Orientação (Tempos de comutação)Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento
torque de atuação, mínimo0,2Nm
Torque da abertura forçada0,2Nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor46mm
Largura de sensor30mm
Altura do sensor114mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -40 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
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
Categoria de aplicação DC-131A
Elemento de comutação2 contatos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 5.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 02/08/2026, 05:44