TV14H 236-20Z-M16-1807
Arquivo
Código do item:101168179

Descrição do produto
- alavanca mais curta com rolamento de esferas na roldana
- entrada de condutor M16 x 1,5
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Invólucro em termoplástico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Variedades de elementos de atuação
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento protegido
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Atuador regulável em passos de 10º