TV8S 521-11/11Z
Código do item:101138421

Descrição do produto
- 2 Entradas de condutor M 16 x 1.5
- 2 interruptores em um invólucro
- Invólucro metálico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Montagem que não depende das dobradiças
- 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
- Montagem variável no lado do batente
- Montagem pode ser feita por meio de chavetas)
- 2 canais com supervisão alternada
- Eixo de acionamento, giratório 360º
- Para portas com batente a direita ou esquerda
- Sistema plugável (eixo dentado)