TV8S226-T02
Código do item:103056084

Descrição do produto
- Desenho de acordo EN 50047
- Invólucro em termoplástico
- Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosTV8S226-T02
Número de artigo (Número de encomenda)103056084
EAN (European Article Number)4030661648392
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-09
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-09
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-09
Número ETIM, versão 7.0EC002591
Número ETIM, versão 6.0EC002591
Propriedades globais
Material do invólucroPlástico, reforçado com fibra de vidro
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Performance Level, atéc
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na1
B10D Normalmente fechado (NF)2.000.000Schaltspiele
B10D Contacto normalmente aberto (NA)1.000.000Schaltspiele
Vida útil20Ano(s)
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note:Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.
Orientaçãopara utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada.
Classificação - entradas de segurança de 2 canais
Performance Level, atéd
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Abertura angular imprescindível7°
Torque da abertura forçada1Nm
Binário de aperto dos parafusos de fixação1,2Nm
Rotação do elemento atuador0°
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia1 x M20 x 1,5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,34 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Binário de aperto da ligação elétrica, mínimo0,6Nm
Binário de aperto da conexão elétrica,
máximo0,8Nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor84,5mm
Largura de sensor51mm
Altura do sensor33mm
Diâmetro de eixo8mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP66IP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}400A
Categoria de aplicação AC-15240VAC
Categoria de aplicação AC-153A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-133A
Elemento de comutação2 contatos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência de comutação 1.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Orientação
Orientação (geral)Dispositivo de montagem: Parafuso cabeça chata para fixação, eixo pré-furado para ser pinadoMount the hinge safety switch in such a way that the shaft of the hinge safety switch aligns with the pin of the door hinge.The head can be rotated 4 x 90°.Use the enclosed one-way safety screws to fasten the hinge safety switch.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 27/08/2026, 16:41