TZ/CK
Código do item:101025831

Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosTZ/CK
Número de artigo (Número de encomenda)101025831
EAN (European Article Number)4030661563527
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Material do atuadorAço inoxidável (V2A)
Peso bruto40g
Dados mecânicos
Raio mínimo do atuador650mm
Atuadorretorígido
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 08/11/2026, 06:48